KNX 2x300W universal dimmer - din

KNX dali gateway din 16 groups

KNX controller dimming 1-10v din 10 outputs

KNX controller multi-applications din 8 outputs

KNX controller multi-applications din 8 outputs 8 inputs

KNX controller multi-applications din 12 outputs

KNX controller multi-applications din 16 outputs

KNX controller multi-applications din 20 outputs

KNX controller multi-applications din 20 outputs 18 inputs

KNX controller on-off din 4 outputs 16A

KNX controller dimming universal rlc din 2 outputs

KNX controller dimming universal rlc din 4 outputs

KNX 4 inputs interface - flush mounting

KNX 4 inputs interface - din

KNX DALI gateway din 64 ballasts

KNX power suplly din 320mA

KNX power suplly din 640mA

Mosaic™ - BUS DALI power supply - up to 64 participants - 200 mA - for false ceiling

KNX router IP din

KNX line coupler din

Din actuator to control ON/OFF load

Flush mounting box - universal - for masonry - 1 gang

LCS² - Keystone RJ 45 socket category 6 STP fast crimping connection

LCS² - Keystone RJ 45 socket category 6A UTP fast crimping connection