Thermal overload relay RTX3 40 0.25 - 0.4A Class 10A
RTX³
LEGRAND
Thermal overload relay RTX3 40 0.25 - 0.4A Class 10A
REF. 416642
EAN.
3414970405531
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Adjustable current range | 0.25-0.4 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Způsob připojení hlavního obvodu | Screw connection |
Počet pomocných rozpínacích kontaktů | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Počet pomocných přepínacích kontaktů | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Documentation
4 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Guide
3 documents
Catalogue Technical Page
Catalogue Technical Page
Catalogue Commercial Page
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION