Protective sl box 5.3E
BTICINO
Protective sl box 5.3E
REF. BT-503CG
EAN.
8012199117645
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Typ příslušenství | Other |
---|---|
Příslušenství | Yes |
Náhradní díl | No |
Šířka | 62 mm |
Provozní teplota | -5-60 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-60 °C |
Barva | Red |
Bez halogenů | Yes |
Documentation
1 document
Catalogue Commercial Page
SELECT AN ACTION