DPX³160 thermal magnetic release circuit breaker, 3 poles, with rated current of 16A and breaking capacity 25kA
DPX³ 160
LEGRAND
DPX³160 thermal magnetic release circuit breaker, 3 poles, with rated current of 16A and breaking capacity 25kA
REF. 420040
EAN.
3245064200400
DPX³, moulded case circuit breaker for switching, control isolation and protection of low voltage lines. Protects a circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Jmenovitý trvalý proud Iu | 16 A |
---|---|
Jmenovité napětí | 220-690 V |
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, 50 Hz | 25 kA |
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení | 12.8-16 A |
Rozsah nastavení krátkodobě zpožděné zkratové spouště | 400-400 A |
Rozsah nastavení nezpožděné zkratové spouště | 400-400 A |
Konstrukce přístroje | Built-in device fixed built-in technique |
Integrovaná ochrana závady uzemnění | No |
Způsob připojení hlavního obvodu | Screw connection |
Vhodné pro montáž na DIN lištu | Yes |
Montáž na DIN lištu volitelně | Yes |
Počet pomocných rozpínacích kontaktů | 1 |
---|---|
Počet pomocných přepínacích kontaktů | 1 |
Indikátor vypnutí možný | Yes |
S integrovanou podpěťovou spouští | Yes |
Počet pólů | 3 |
Pozice připojení hlavního proudového obvodu | Front side |
Typ ovládacího prvku | Toggle |
Kompletní přístroj s ochranou jednotkou | Yes |
Motorový pohon integrovaný | No |
Motorový pohon volitelně | Yes |
Stupeň krytí (IP) | IP30 |
Documentation
6 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Workshop Book
Workshop Book
Technical Sheet
Technical Guide
3 documents
Catalogue Technical Page
Catalogue Commercial Page
Catalogue Technical Page
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION