Skip to main content
Logo print

Arteor™ - Plate - British std - round - 3 modules - Graphite

Arteor™ LEGRAND

Arteor™ - Plate - British std - round - 3 modules - Graphite

REF. 575542 EAN. 3245065755428
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one

Technical characteristics

Počet jednotek 1
Směr montáže Horizontal
Počet jednotek horizontálně 1
Počet jednotek vertikálně 1
Počet modulů horizontálně (modulární systém) 3
Počet modulů vertikálně (modulární systém) 1
With mounting grid Yes
Montáž pod omítku Yes
Vhodné pro podpodlažní krabice No
Vhodné pro parapetní (přístrojový) kanál No
Textové pole/popisovací plocha No
Materiál Plastic
Jakost materiálu Thermoplastic
Bez halogenů Yes
Antibakteriální úprava No
Povrchová úprava Lacquered
Provedení povrchu Matt
Barva Black
Transparentní No
Se sklopným víkem No
Stupeň krytí (IP) IP40
Rázová pevnost IK04
Typ upevnění Engage (snap)
Width 157 mm
Výška 92 mm
Hloubka 8 mm
Vestavná výška 0 mm
Provozní teplota -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentation

2 documents
Technical Sheet
F03578FR-00.pdf pdf (0.13 Mo)
Technical Sheet
F03578EN-00.pdf pdf (0.13 Mo)
1 document
Agreement