Arteor™ - Plate - British std - round - 3 modules - Graphite
Arteor™
LEGRAND
Arteor™ - Plate - British std - round - 3 modules - Graphite
REF. 575542
EAN.
3245065755428
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Počet jednotek | 1 |
---|---|
Směr montáže | Horizontal |
Počet jednotek horizontálně | 1 |
Počet jednotek vertikálně | 1 |
Počet modulů horizontálně (modulární systém) | 3 |
Počet modulů vertikálně (modulární systém) | 1 |
With mounting grid | Yes |
Montáž pod omítku | Yes |
Vhodné pro podpodlažní krabice | No |
Vhodné pro parapetní (přístrojový) kanál | No |
Textové pole/popisovací plocha | No |
Materiál | Plastic |
Jakost materiálu | Thermoplastic |
Bez halogenů | Yes |
Antibakteriální úprava | No |
Povrchová úprava | Lacquered |
Provedení povrchu | Matt |
---|---|
Barva | Black |
Transparentní | No |
Se sklopným víkem | No |
Stupeň krytí (IP) | IP40 |
Rázová pevnost | IK04 |
Typ upevnění | Engage (snap) |
Width | 157 mm |
Výška | 92 mm |
Hloubka | 8 mm |
Vestavná výška | 0 mm |
Provozní teplota | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_705038/M1
(2.34 Mo)
SELECT AN ACTION