Skip to main content
Logo print

Arteor™ - Italian/US blanking cover plate - for 2'' x 4'' boxes - White

Arteor™ LEGRAND

Arteor™ - Italian/US blanking cover plate - for 2'' x 4'' boxes - White

REF. 575410 EAN. 3245065754100
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one

Technical characteristics

Number of units 0
Směr montáže Horizontal
Number of units horizontal 0
Number of units vertical 0
Number of modules horizontal (module system) 0
Number of modules vertical (module system) 0
S montážní mřížkou No
Montáž pod omítku Yes
Vhodné pro podpodlažní krabice No
Vhodné pro parapetní (přístrojový) kanál No
Textové pole/popisovací plocha No
Materiál Plastic
Jakost materiálu Thermoplastic
Bez halogenů Yes
Antibakteriální úprava No
Povrchová úprava Untreated
Provedení povrchu Glossy
Barva White
Transparentní No
Se sklopným víkem No
Stupeň krytí (IP) IP40
Rázová pevnost IK04
Typ upevnění Engage (snap)
Width 92 mm
Height 127 mm
Hloubka 8 mm
Provozní teplota -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentation

1 document
Technical Sheet
F00825EN-03.pdf pdf (1.19 Mo)
1 document
Catalogue Commercial Page
ex223001_0586.pdf pdf (0.09 Mo)
2 documents
Agreement
Agreement