Skip to main content
Logo print

Niloé™ - Plate - 1 gang - Red

Niloé™ LEGRAND

Niloé™ - Plate - 1 gang - Red

REF. 665021 EAN. 3245066650210
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one

Technical characteristics

Počet jednotek 1
Směr montáže Horizontal and vertical
Počet jednotek horizontálně 1
Počet jednotek vertikálně 1
S montážní mřížkou No
Montáž pod omítku Yes
Vhodné pro podpodlažní krabice No
Vhodné pro parapetní (přístrojový) kanál No
Vhodné pro instalaci pod omítku No
Textové pole/popisovací plocha No
Materiál Plastic
Jakost materiálu Thermoplastic
Bez halogenů Yes
Antibakteriální úprava No
Povrchová úprava Untreated
Provedení povrchu Glossy
Barva Red
RAL-number (similar) 3020
Transparentní No
Se sklopným víkem No
Stupeň krytí (IP) Other
Rázová pevnost IK04
Typ upevnění Engage (snap)
Width 86 mm
Výška 86 mm
Hloubka 10 mm
Vestavná výška 0 mm
Provozní teplota -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentation

1 document
Technical Sheet
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
1 document
Catalogue Commercial Page
ex223001_0749.pdf pdf (0.11 Mo)
21 documents
Agreement
Agreement
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Agreement
NF-NF012_1946 (0.61 Mo)
Agreement
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Agreement
PEP
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_707101 (0.44 Mo)
Agreement
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Agreement
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Agreement
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Agreement
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Agreement
OC / CB-623300B (0.4 Mo)
Agreement
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Agreement
NF-677930 (1.13 Mo)
Agreement
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
PEP
Agreement
NF-677924 (1.38 Mo)
Agreement
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Agreement
Agreement
OC / CB-686066B (0.45 Mo)