Niloé™ - Plate - 2 gang - Ivory
Niloé™
LEGRAND
Niloé™ - Plate - 2 gang - Ivory
REF. 665012
EAN.
3245066650128
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Počet jednotek | 2 |
---|---|
Směr montáže | Horizontal and vertical |
Počet jednotek horizontálně | 2 |
Počet jednotek vertikálně | 1 |
S montážní mřížkou | No |
Montáž pod omítku | Yes |
Vhodné pro podpodlažní krabice | No |
Vhodné pro parapetní (přístrojový) kanál | No |
Vhodné pro instalaci pod omítku | No |
Textové pole/popisovací plocha | No |
Materiál | Plastic |
Jakost materiálu | Thermoplastic |
Bez halogenů | Yes |
Antibakteriální úprava | No |
Povrchová úprava | Untreated |
Provedení povrchu | Glossy |
Barva | Beige |
---|---|
Číslo RAL (podobné) | 1013 |
Transparentní | No |
Se sklopným víkem | No |
Stupeň krytí (IP) | Other |
Rázová pevnost | IK04 |
Typ upevnění | Engage (snap) |
Width | 156 mm |
Výška | 86 mm |
Hloubka | 10 mm |
Vestavná výška | 0 mm |
Provozní teplota | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentation
4 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Catalogue Commercial Page
26 documents
Agreement
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
PEP
Agreement
B.B.J-B/12/027/21
(2.93 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_705601
(1.36 Mo)
Agreement
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Agreement
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_705448/A1
(0.51 Mo)
PEP
PEP
PEP
Agreement
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Agreement
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Agreement
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Agreement
OC / CB-677932
(1.81 Mo)
Agreement
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
PEP
Agreement
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Agreement
NF-677930
(1.13 Mo)
Agreement
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
PEP
Agreement
NF-677924
(1.38 Mo)
Agreement
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
PEP
Agreement
OC / CB-FR_675842/M1
(0.81 Mo)
Agreement
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
SELECT AN ACTION