MCB RX3 6000A 2 pole 32A curve B
RX³
LEGRAND
MCB RX3 6000A 2 pole 32A curve B
REF. 419161
EAN.
3414970367112
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Vestavná hloubka | 44 mm |
---|---|
Release characteristic | B |
Počet pólů (celkem) | 2 |
Počet zabezpečených pólů | 2 |
Jmenovitý proud | 32 A |
Jmenovité napětí | 400 V, 360-440 V |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | 4 kV |
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V | 10 kA |
Druh napětí | AC |
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V | 6 kA |
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V | 10 kA |
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V | 6 kA |
Frekvence | 50-60 Hz |
Třída omezení proudu | 3 |
Montáž pod omítku | Yes |
Souběžný neutrální vodič | No |
Stupeň znečištění | 2 |
Možno doplnit přídavná zařízení | No |
---|---|
Šířka v počtu modulových míst | 2 |
Stupeň krytí (IP) | IP20 |
Nevýbušné | No |
Width | 35.4 mm |
Height | 88.5 mm |
Depth | 77.8 mm |
Rázová pevnost | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Barva | Grey |
Číslo RAL | 7035 |
Bez halogenů | No |
Způsob připojení | Screwed terminal |
Connection type | Busbar and cable |
Textové pole/popisovací plocha | No |
Způsob montáže | DIN rail |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Catalogue Commercial Page
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION