Programmable time switch - vert. dial - daily prog. - 100h working reserve
LEGRAND
Programmable time switch - vert. dial - daily prog. - 100h working reserve
REF. 412790
EAN.
3245064127905
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Způsob montáže | DIN rail |
---|---|
Počet kanálů | 1 |
Napájecí napětí | 230-230 V |
Druh napětí pro napájení | AC |
Frekvence napájecího napětí | 50-60 Hz |
Rezerva chodu v hodinách | 100 |
Přesnost chodu za 1 den | 2.5 s |
Program 60 min | No |
Program 24 h | Yes |
Týdenní program | No |
Roční program | No |
Síťová synchronizace | No |
Řízené krystalem | Yes |
Provedení kontaktu | Normally open contact |
Nejkratší spínací doba kanál 1 | 15 min |
Rozdělení programu 1 | 15 min |
Automatická změna letního / zimního času | No |
Ruční ovládání | Yes |
Spínací předvolba | Yes |
Jmenovitý spínací proud při 250 V AC | 16 A |
Bezpotenciálový spínací kontakt | Yes |
Stupeň krytí (IP) | IP20 |
Šířka v počtu modulových míst | 1 |
Šířka | 17.5 mm |
---|---|
Výška | 83 mm |
Hloubka | 60 mm |
Provozní teplota | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Yes |
Barva | Grey |
Číslo RAL | 7035 |
Bez halogenů | Yes |
Terminals capacity | 1.5-4 mm² |
Connection type | Cable |
Textové pole/popisovací plocha | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Označení IEC | V65HT |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Typ akumulátoru | Nickel-Metalhydride |
Number of Pack 1 | 1 |
Počet baterií | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 4 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | No |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
Catalogue Commercial Page
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION