Plexo™ - 1 gang flush mounting support frame - Grey
Plexo™
LEGRAND
Plexo™ - 1 gang flush mounting support frame - Grey
REF. 069681L
EAN.
3414971881310
Share
You can only compare 4 products, you must remove 1 to add this one
Technical characteristics
Počet jednotek | 1 |
---|---|
Směr montáže | Horizontal and vertical |
Počet jednotek horizontálně | 1 |
Počet jednotek vertikálně | 1 |
Počet modulů horizontálně (modulární systém) | 2 |
Počet modulů vertikálně (modulární systém) | 1 |
S montážní mřížkou | No |
Montáž pod omítku | Yes |
Vhodné pro podpodlažní krabice | No |
Vhodné pro parapetní (přístrojový) kanál | No |
Textové pole/popisovací plocha | No |
Materiál | Plastic |
Jakost materiálu | Thermoplastic |
Bez halogenů | Yes |
Antibakteriální úprava | No |
Povrchová úprava | Untreated |
---|---|
Provedení povrchu | Matt |
Barva | Grey |
Číslo RAL (podobné) | 7046 |
Transparentní | No |
Se sklopným víkem | No |
Typ upevnění | Screw mounting |
Šířka | 85 mm |
Výška | 85 mm |
Depth | 43.5 mm |
Provozní teplota | -10-40 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Catalogue Commercial Page
3 documents
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
17 documents
Agreement
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agreement
MEEI-UP 69267307 002
(1.25 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agreement
Decl. UE RED-A 4228 A
(0.45 Mo)
Agreement
NF-NF012_4184
(0.5 Mo)
PEP
Agreement
MEEI-UP 69267307 001
(1.57 Mo)
Agreement
AENOR-030/002621
(0.71 Mo)
Agreement
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agreement
MEEI-UP 69267307 003
(1.57 Mo)
Agreement
OC / CB-DE 2-039435
(0.66 Mo)
Agreement
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_718017
(0.32 Mo)
Agreement
Decl. UE RED-A 4044 C
(0.45 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
Agreement
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECT AN ACTION